Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Intermediate section 27185 stainless steel, pressure sealing flange
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Intermediate section 27185 stainless steel, pressure sealing flange

Extension sections with pressure sealing flange Material: Stainless steel AISI 304
Cпецификация
  • • Dimensions • Height: 116 mm • Diameter: 420 mm • general characteristics • Material: stainless steel 1.4301 (V2A) • execution • System: 200
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка27185
  • Тип продукцииOther accessory drainage technology
  • Группа продукцииAccessory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект