Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Flange adaptor 28714 to standard flange DN 80
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Flange adaptor 28714 to standard flange DN 80

Flange adaptor in PE Compatibility: From KESSEL fitting to standard flange
Cпецификация
  • • Dimensions • Height: 80 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Material: Plastic • Color: Black • Other features • Hole circle: 160 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка28714
  • Тип продукцииFittings and connection pieces
  • Группа продукцииPump technology - Accessory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект