Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Bathroom drain Classic 40179.50 Ø75 lateral, dual gasket, slotted cover
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Bathroom drain Classic 40179.50 Ø75 lateral, dual gasket, slotted cover

Bathroom drain Classic Lateral outlet Outer diameter Ø (mm): Ø 75 Made in ABS With removable odour trap, sealing water height 50 mm, with fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With Variofix shallow bed upper section in ABS, with glue flange and counter flange, with non-mounted waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I, with two sealing strips Cover: Slotted cover 95 ×95 mm in stainless steel AISI 304, for tile thickness 6 – 14 mm, class K 3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка40179-50
  • Тип продукцииClassic
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект