Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Floor drain Ferrofix 54210.61 vertical outlet Ø 75
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Floor drain Ferrofix 54210.61 vertical outlet Ø 75

Complete drain comprising a combination of the upper section and drain body Upper section in ABS Slotted cover 138 × 138 mm and rim in stainless steel AISI 304, anti-slip, class L 15, screwed Drain body with vertical outlet Ø 78 Floor drain Ferrofix with pressure sealing flange in stainless steel AISI 304, for connection to SML-pipe, with odour trap. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold see table* Sealing water height 50 mm
Cпецификация
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Locking: screwed • Dimensions • Length: 273 mm • Width: 273 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • External monitoring: LGA • Gross weight: 4.43 kg • Net weight: 3.669 kg • Water seal height: 50 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка54210-61
  • Тип продукцииFerrofix drain
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект