Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Drain body Ferrofix 55350 outlet lateral, with connection flange
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Drain body Ferrofix 55350 outlet lateral, with connection flange

Drain body with lateral outlet Ø 110 Floor drain Ferrofix with connection flange in stainless steel AISI 304, for connection to SML-pipe, with odour trap in stainless steel AISI 304. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold see table* Sealing water height 70 mm
Cпецификация
  • • Dimensions • Length: 280 mm • Width: 280 mm • Height: 300mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: horizontal • Other features • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2 l / s • Wastewater volume: medium • High • Construction height: min. 130 mm • Gross weight: 4.132 kg • Net weight: 3.582 kg • Water seal height: 70 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка55350
  • Тип продукцииFerrofix drain
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект