Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Systems chamber 8740176, H:00 Access 800, K3, tileable, 282-531mm, WP
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Systems chamber 8740176, H:00 Access 800, K3, tileable, 282-531mm, WP

Upper section Ø 800 square, tileable, with waterproof flange Made of polymer/stainless steel Compatibility: For use as upper section for the engineering system base Ecolift XL Mono/Duo for the version with minimum installation depth page 84 Version: with/without waterproof flange
Cпецификация
  • • Coverage features • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Surface: tileable • Locking: screwed • Dimensions • Inside width (LW): 800 • general characteristics • Material: plastic, stainless steel • Color: Black • Other features • Execution: surface waterproof • Adjustment range: 282-531mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8740176
  • Тип продукцииTechnical chamber LW 1000
  • Группа продукцииEngineering system base - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
4.3 из 5 звезд 4.3 (15)
4.5 из 5 звезд 4.5 (31)