Опубликуйте свои продукты
Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point
KEE SAFETY GROUP
Архив

Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point

The KEELINE lifeline system provides fall arrest / restraint protection where guardrails are not suitable or where planning considerations require a virtually invisible fall protection solution. A wire based horizontal lifeline system offers a flexible, cost-effective solution for protecting workers at height. KEELINE provides complete and continual “handsfree” protection for up to three users when used as a fall arrest system.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKLMRSAP
  • Тип продукцииProtection System
  • Группа продукцииKee Line
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрепеж
  • Код Uniclass 2015EF_75_50
  • Описание Uniclass 2015Safety and protection