Опубликуйте свои продукты
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
    Kingspan Light + Air

    Ecolux Premium Alu Ventilation

    Spot skylight with thermal break, Urc = 1.3 W/m².K*, intended for installation in “leak-tight support” covers, with electrical control system (230 volt chain actuator) for improving comfort in buildings through natural ventilation. Installation possible on a slope up to 25°.
    Cпецификация
    • Natural aeration and overhead lighting are provided by the spot skylights Ecolux Premium Alu Aération from Kingspan Light + Air. Skylight with high heat insulation, Urc = 1.3 W/m².K* : curb or straight raiser insulated by 50 mm of rock-wool. The curb/raiser, the cover plate, the frame and the leafs are thermal breaks and are lacquered in white RAL 9010.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEcolux_Premium_Alu_Ventilation
    • Тип продукцииEclairage naturel
    • Группа продукцииLanterneau
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНSkylights
    • Код ССКПУ ООН301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа