Опубликуйте свои продукты
90 CM Downdraft Hood
KitchenAid
Архив

90 CM Downdraft Hood

The hood comes with dishwasher-safe professional greaseproof mesh filters.We recommend to regularly change your hood filter to maintain the performances of your appliance. See below the reference of the hood filter that matches this 90 cm downdraft hood.
Cпецификация
  • The 90cm Downdraft hood ensures a fresh smelling kitchen in any situation. With Touch Control and blue Led lighting and washable filters. Made in Easy-toClean stainless steel finish with an integrated safety system. We recommend to regularly change your hood filter to maintain the performances of your appliance. See below the reference of the hood filter that matches this 90 cm downdraft hood.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKEBDS-90020
  • Тип продукцииHoods
  • Группа продукцииHoods
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)875
  • Глубина (мм)120
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)37
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Классификация IFCЭлектрооборудование
  • Код Uniclass 2015Pr_60_65_94_29
  • Описание Uniclass 2015Fume capturing hoods
  • Номер OmniClass23-21 23 43 11
  • Наименование OmniClassResidential Range Hoods