Опубликуйте свои продукты
TDX-90 / TDX140 Additional support plate
TDX-90 / TDX140 Additional support plate
    Klimas Wkręt-Met

    TDX-90 / TDX140 Additional support plate

    TDX-90 / TDX-140
    Ø90, Ø140
    Additional support plate in ETICS systems.

    PLATE MATERIAL

    • Polyethylen 
    • Poliamide 

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS
    • Wool

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Cпецификация

    •      Type     Material:
      Ø90     TDX-90     Polyethylene
      Ø90     TDX-P-90     Polyamide
      Ø140     TDX-140     Polyethylene
      Ø140     TDX-P-140     Polyamide


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTDX-90_TDX140_Additional_support_plate
    • Тип продукцииSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Группа продукцииFixings and fasteners for Insulation systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCМеханический крепеж
    • Код Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Описание Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Номер OmniClass23-13 25 19
    • Наименование OmniClassThermal Insulation 

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка