Опубликуйте свои продукты
D127.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings
Knauf
Архив

D127.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings

Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.
Cпецификация
  • Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD127_sp_Knauf-Cleaneo-Acoustic-Board-Ceilings
  • Тип продукцииCeilings Systems
  • Группа продукцииNon-demountable Ceilings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНCeiling panels
  • Код ССКПУ ООН30161602
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25
  • Описание Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 13 21
  • Наименование OmniClassCeiling Panels
  • Код CSI UniFormat IIC3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes