Опубликуйте свои продукты
Metal Canopy - Concave
Knauf Ceiling Solutions
Архив

Metal Canopy - Concave

Metal Canopy - Concave is part of the Metal Canopy range, which also includes Flat and Convex metal canopies. Easily suspended direct from the building structure they can define spaces, accentuate an area, provide a focus or create ceiling sculptures, as well as controlling reverberation within the space.

Связаться с Knauf Ceiling Solutions

Cпецификация
  • Standard suspension systems: Hanging Wire Kit M6 Alternative suspension systems: Acoustic performance: Sabine 2.50 Light Reflectance: 80% Humidity Resistance: 90% Euro Class Fire Reaction: B-s2,d0 French VOC performance: A+ Recycled content: 30% 15 year product warranty / 30 year system warranty Edge detail options: Floating Module: 1890x1180
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMetal_Canopy_Concave
  • Тип продукцииMETAL Ceiling Solutions
  • Группа продукцииMetal Canopy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНSuspended ceiling systems
  • Код ССКПУ ООН30161604
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
  • Описание Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 19 23 11
  • Наименование OmniClassSuspended Ceilings