Опубликуйте свои продукты
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
    Mira Showers

    Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler

    The Mira Platinum Dual, with wireless digital technology, offers ultimate control. With two showerheads that can work together it's a sensational showering experience. Ceiling fed, high pressure option.
    Cпецификация
    • Thermostatic technology Automatic shutdown Maximum temperature setting for increased safety Water entry points: Top - Ceiling Fed Inlet Connections: 15mm push fit (supplied) or 15mm compression Wireless data connection to digital mixer Supply voltage: 230v + 10% Supply rating: 3 amp Cold water range 1°C - 20°C Hot water range 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: High pressure 0.5 bar (5 metre head) Maximum maintained pressure: High pressure 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: High pressure 10.0 bar (100 metre head0 Flow rate up to 16 l/m at 1 bar Separate temperature and flow controls Programmable functions Large, long life filters Replaceable cartridge Build in push-fit isolators 250mm deluge head and Mira 360 showerhead WRAS approved KIWA UK approved
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPLATINUMDUALCFHP
    • Тип продукцииDigital
    • Группа продукцииPlatinum
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)315
    • Глубина (мм)150
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)5.98
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCВыпускное отверстие
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers