Опубликуйте свои продукты
K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes
K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes
    Kohler

    K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes

    The Brockway wash sink offers a classic look with the durability of KOHLER Cast Iron. This wall-mount lavatory features drillings for two Triton Bowe Cannock faucets and one Cannock soap dish.

    Features

    • Kohler plumbing products mean beautiful form as much as reliable function
    • Drilled for two K-730T70 Triton® Bowe® Cannock™ faucets and one K-8880 soap dish
    • Constructed KOHLER® Cast Iron
    • Acid resistant enamel finish
    • The bottom of the sink is an unpainted, ground-coat surface.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-3202
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииBrockway™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)15.62
    • Ширина (дюймы)17.5
    • Глубина (дюймы)48
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks