Опубликуйте свои продукты
K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead
K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead
    Kohler

    K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead

    This Forte showerhead brings classic style to your bath. It provides three distinct sprays, including an all-encompassing wide spray, an invigorating massage spray to help ease aches and pains, and a gentle aerated spray.

    • FEATURES
    • Advanced spray engine with easy-grip sprayface provides three alternate experiences: wide coverage, soft aerated, and massage spray.
    • Ergonomic sprayhead pivots for targeted hydromassage.
    • MasterClean™ sprayface is easy to clean and resists hard water buildup and is easy to clean.
    • 2.5 gpm (9.5 L) flow rate.
    • 1/2-inch NPT connection.
    • Coordinates with Forte faucets and accessories.
    • Showerarm and flange not included.
    • Note: This product cannot be shipped to CA and CO
    • Material
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
    • Installation
    • Wall-mount

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product dimensions:

      L 4-11/16", H 5-15/16"W 5-15/16"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-10284
    • Тип продукцииShowerheads
    • Группа продукцииForté®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures