Опубликуйте свои продукты
K-10673-SV WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer
Kohler

K-10673-SV WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer

WAVE technology offers hygienic touchless operation on command. Activating only when a hand is waved directly over the flushometer, the sensor eliminates random flushing that can be frightening for children. And by removing false actuations, Wave technology provides even greater water savings.

Features

  • Fixture-mount design.
  • Includes 1.5 V AA batteries.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • Electronic infrared sensor with WAVE technology for accurate activation.
  • Slow-closing piston technology.

Installation

  • Intended for toilet installations with 1-1/2" spud coupling connection.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-10673-SV
  • Тип продукцииFlushometer
  • Группа продукцииWAVE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-18
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)16.75
  • Ширина (дюймы)5
  • Глубина (дюймы)5
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves