Опубликуйте свои продукты
K-11160-1 Odeon™ Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-11160-1 Odeon™ Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-11160-1 Odeon™ Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-11160-1 Odeon™ Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Odeon combines spheres and arcs for sleek, European styling. With a compact shape and overflow drain, this sink is ideal for small bathrooms and powder rooms.

    • FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Uniquely arced basin.
    • Overflow drain.
    • Material
    • Vitreous china.
    • Installation
    • Drop-in

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product dimensions:

      L 22", H 8"W 17-7/8"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-11160-1
    • Тип продукцииBathroom Sinks
    • Группа продукцииOdeon™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины