Опубликуйте свои продукты
6036 60" x 36" alcove bath, left drain
6036 60" x 36" alcove bath, left drain
    Kohler

    6036 60" x 36" alcove bath, left drain

    Update your bathing experience with long-lasting style. The dramatic oval-shaped basin of this 5' bath complements a wide range of bathroom decors. The integrated flange helps protect walls from water damage and makes alcove installation easier.

    Features

    • Oval basin creates a spacious bathing experience
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Left drain
    • Alcove

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-1142-L
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукции6036
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-02
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)19.31
    • Ширина (дюймы)36
    • Глубина (дюймы)60
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs