Опубликуйте свои продукты
K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
    Kohler

    K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain

    Settle into a relaxing soak in classic style. Part of the Bancroft collection, this bath draws its design inspiration from the simple elegance of early 1900s American architecture. The heated surface warms your back, shoulders, and neck with adjustable temperature settings to create a soothing, spa-like environment.

    Features

    • Bask® heated surface creates spa-like relaxation with soothing warmth on your back, shoulders, and neck.
    • Three heat settings allow you to customize the surface temperature.
    • Molded lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing.
    • Reversible drain.
    • Coordinates with other products in the Bancroft collection.

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Drop-in

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - 1156-0
    • Soaking Bath + Bask heated surface - 1156-W1
    • BubbleMassage air bath - 1158-G
    • BubbleMassage air bath + chromatherapy - 1158-GCR
    • BubbleMassage air bath + Bask heated surface - 1158-GW
    • VibrAcoustic - 1158-VB
    • VibrAcoustic + Bask heated surface - 1158-VBW
    • Whirlpool - 1158-H2
    • Soaking Bath + Bask heated surface - 1156-W1
    • BubbleMassage air bath - 1158-G
    • BubbleMassage air bath + chromatherapy - 1158-GCR
    • BubbleMassage air bath + Bask heated surface - 1158-GW
    • VibrAcoustic - 1158-VB
    • VibrAcoustic + Bask heated surface - 1158-VBW
    • Whirlpool - 1158-H2


    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 65-7/8", Height 22", Width 41-3/4"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-1156-W1
    • Тип продукцииBathing
    • Группа продукцииBancroft®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures