Опубликуйте свои продукты
K-11831 Touchless square hybrid valve and sensor kit
Kohler

K-11831 Touchless square hybrid valve and sensor kit

The KOHLER hybrid energy system is a first-of-its kind 30-year power solution for touchless faucets. When combined with Insight Technology, this system provides an environmentally-friendly, virtually maintenance-free electronic faucet.

Features

  • Powered by the Kohler hybrid energy system.
  • Required for Memoirs® wall-mount Touchless faucets.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate.
  • On demand on and off . 30 second maximum cycle time.
  • Ideal for use with KOHLER Vessels.
  • Low-lead (SDWA) compliant.

Material 

  • Brass construction.

Technology 

  • Insight™ adaptive infrared technology.
  • Includes one 3.6V size C Hybrid energy cell.

Installation 

  • Adjustable sensor/spout distance.
  • Easy installation. Hybrid battery powered.It does not require AC connection.

Notice to California Customer 

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-11831
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииFaucet Valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-23
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)10
  • Ширина (дюймы)9
  • Глубина (дюймы)4.94
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Описание Uniclass 2015Valve accessories
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves