Опубликуйте свои продукты
K-11843 Touchless round AC valve and sensor kit
Kohler

K-11843 Touchless round AC valve and sensor kit

KOHLER touchless wall-mount faucets with AC power options allow for long life, low maintenance functionality for years to come.

Features

  • Required for Purist® and Falling Water® wall-mount Touchless faucets.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate.
  • On demand on and off.30 second maximum cycle time.
  • Ideal for use with KOHLER Vessels.
  • Low-Lead (SDWA) compliant.

Material 

  • Brass construction.

Technology 

  • Insight™ adaptive infrared technology.
  • Does not require battery or power cell.

Installation 

  • Requires a plug-in AC power supply.
  • Adjustable sensor/spout distance.
  • 13480-A or 13481-A power supplies are designed for North America outlets.
  • Valve control box includes stop valve therefore it can be connected to waterline directly. Does not require additional stop valve.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-11843
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииFaucet Valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-23
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)10
  • Ширина (дюймы)9
  • Глубина (дюймы)4.94
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Описание Uniclass 2015Valve accessories
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves