Опубликуйте свои продукты
K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology

Enjoy a shower that simulates the soaking deluge of a warm summer downpour. This contemporary-style rainhead features innovative Katalyst air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, thoroughly drenching overhead shower experience. Its clean good looks and durable finish coordinate with many other KOHLER faucets and accessories.

FEATURES

  • Single-function rain showerhead.
  • MasterClean™ spray nozzles prohibit mineral buildup for easy cleaning.
  • Katalyst® Spray Technology with air induction ball joint.
  • Optimized sprayface for maximum performance.
  • 1.75 gallon (6.6 L) per minute flow rate.

Material

  • Solid brass construction.

Installation

  • 1/2" - 14 NPT connection.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-13696-G
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииContemporary Square
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1983-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.75
  • Ширина (дюймы)10
  • Глубина (дюймы)10
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers