Опубликуйте свои продукты
Purist® Widespread bathroom sink faucet with Cross handles, 1.2 gpm
Kohler

Purist® Widespread bathroom sink faucet with Cross handles, 1.2 gpm

Combining architectural forms with sensual design lines, Purist faucets and accessories bring a touch of modern elegance to your bathroom. This sink faucet exemplifies the Purist collection's understated style, with its high gooseneck spout and high cross handles. Easy-to-install and leak-free UltraGlide(TM) valves provide reliable performance and durability. And the spout features laminar flow, which helps conserve water while preventing splashing.

Features

  • Metal construction
  • Reversible quarter-turn washerless ceramic disc valves
  • Lower flow aerator options are available
  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece
  • Cross handles
  • 5-1/2" (140 mm) spout reach
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)

Material

  • Brass valve bodies
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • For 8" - 16" (203 - 406 mm) centers

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-14408-3
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииPurist®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-18
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.75
  • Ширина (дюймы)12
  • Глубина (дюймы)12
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets