Опубликуйте свои продукты
K-1897 Large shower basket
Kohler

K-1897 Large shower basket

Organize your shower space with this large corner basket. Constructed of stainless steel, this basket mounts securely to the wall, offering a convenient place to store bath items.

Features

  • Durable stainless-steel construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Designed for corner installation.
  • Mounting hardware included.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Length 8-1/8", Height 3", Width 8-1/8"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-1897
  • Тип продукцииShower Baskets
  • Группа продукцииBaskets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers