Опубликуйте свои продукты
K-1956-RA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain
K-1956-RA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain
K-1956-RA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain
K-1956-RA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain
K-1956-RA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain
    Kohler

    K-1956-RA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain

    Featuring a simple, crisp design, this Underscore alcove bath exudes refined style with contemporary flair. A slotted overflow drain allows for a luxuriously deep bath as you relax against the comfortable sloped backrest.

    Features

    • Molded lumbar support offers extra comfort while bathing.
    • Slotted overflow allows for deep soaking.
    • Integral apron creates a clean, finished look.
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation.
    • Textured bottom surface.
    • Right-hand drain.
    • Requires K-7271 or K-7272 Clearflo slotted overflow bath drain (sold separately).

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Three-wall alcove.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-1956-RA
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииUnderscore® Rectangle
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)22.15
    • Ширина (дюймы)30
    • Глубина (дюймы)60
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs