Опубликуйте свои продукты
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink

    With its gently curved, organic shape, the Iron Plains sink combines distinctive style with the extreme durability, strength, and vintage soul of KOHLER enameled cast iron. This capsule-shaped sink offers two installation options - drop-in or under-mount - giving you flexibility for a range of bathroom configurations.

    FEATURES

    • Elongated oval basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.
    • 31-13/16" (808 mm) x 14-7/16" (367 mm) x 4-11/16" (120 mm) interior dimensions.
    • Elongated oval basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.
    • Drop-in or under-mount.

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 33", Height 6-11/16"Width 15-5/8"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-20213
    • Тип продукцииBathroom Sinks
    • Группа продукцииIron Plains®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks