Опубликуйте свои продукты
K-2053-NR Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-2053-NR Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2053-NR Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Crafted of premium materials that withstand high-volume usage, the Soho wall-mount lavatory brings style and long-lasting beauty to any bath or powder room. This model features a sealed overflow and drillings for a faucet with 8" centers, a right-hand soap dispenser and a concealed arm carrier.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • Constructed of vitreous china.
    • 20" x 18"
    • Wall-mount installation.
    • 8" center drilling.
    • Drilled for concealed arm carrier.
    • With sealed overflow and soap dispenser drilling on right.


    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2053-NR
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииSoho®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7
    • Ширина (дюймы)18
    • Глубина (дюймы)20
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks