Опубликуйте свои продукты
K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole

    Crafted of premium materials that withstand high-volume usage, the Soho wall-mount lavatory brings style and long-lasting beauty to any bath or powder room. This model features a sealed overflow, single-hole faucet drilling, left-hand soap dispenser drilling, and drilling for a concealed arm carrier.  

    Features

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage
    • Constructed of vitreous china
    • 20" x 18"
    • Wall-mount installation
    • Single-hole drilling
    • Drilled for concealed arm carrier
    • With sealed overflow and soap dispenser drilling on left

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 20", Height 7-1/2", Width 18"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-2084-NL
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииSoho®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks