Опубликуйте свои продукты
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
    Kohler

    Brazn™ 66" x 35" freestanding bath

    Every shape is a statement. The Brazn collection is unadorned and refined to an essence. It proclaims itself the relentless pursuit of simplicity. Purposeful in every detail. Bold in any space.

    Features

    • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area.
    • 18" (457 mm) depth offers a deep soaking experience.
    • Integral lumbar support.
    • Slotted overflow allows for deep soaking.
    • Center toe-tap drain color-matched to the bath.

    Material

    • Acrylic.

    Installation

    • Freestanding.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-21388
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииBrazn™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)24.18
    • Ширина (дюймы)65.86
    • Глубина (дюймы)34.92
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs