Опубликуйте свои продукты
Tempered® Robe hook
Tempered® Robe hook
Tempered® Robe hook
    Kohler

    Tempered® Robe hook

    The design of the Tempered collection balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any bath decor. Coordinate this robe hook with Tempered faucets and accessories to complete the look of your bathroom.

    Features

    • Coordinates with other products in the Tempered collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-21956
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииTempered™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-18
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.24
    • Ширина (дюймы)2.05
    • Глубина (дюймы)2.99
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код ETIMEG017210
    • Название ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
    • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Номер OmniClass23-31 25 27
    • Наименование OmniClassRobe Hooks