Опубликуйте свои продукты
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole

    A clean, understated rim and a flat bottom make the Chord sink a compelling contemporary choice for your bathroom. The shallow basin offers a sleek alternative to traditional designs.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Unique shallow basin.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vessel

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2331-1
    • Тип продукцииSinks/Lavatories
    • Группа продукцииChord®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-18
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)5.75
    • Ширина (дюймы)18.63
    • Глубина (дюймы)16.81
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks