Опубликуйте свои продукты
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • 8" (203 mm) spout height
  • 5-3/8" (137 mm) spout reach
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Includes pop-up drain with lift rod and 1-1/4" (32 mm) tailpiece
  • Ideal for vessel sink applications
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Single hole
  • Preattached flexible supply lines simplify installation

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-23475-4
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииParallel®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-03
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)10.24
  • Ширина (дюймы)1.89
  • Глубина (дюймы)5.36
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets