Опубликуйте свои продукты
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
    Kohler

    Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm

    The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

    Features

    • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
    • 8" (203 mm) spout height
    • 5-3/8" (137 mm) spout reach
    • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
    • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
    • Includes pop-up drain with lift rod and 1-1/4" (32 mm) tailpiece
    • Ideal for vessel sink applications
    • Coordinates with other products in the Parallel collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Single hole
    • Preattached flexible supply lines simplify installation

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-23475-4N
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииParallel®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-03
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)10.24
    • Ширина (дюймы)1.89
    • Глубина (дюймы)5.36
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код ETIMEG015610
    • Название ETIMValves/taps/controls
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets