Опубликуйте свои продукты
Parallel® 18" towel bar
Kohler

Parallel® 18" towel bar

The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • 18" (457 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-23524
  • Тип продукцииTowel Bars
  • Группа продукцииParallel®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-03
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.01
  • Ширина (дюймы)3.59
  • Глубина (дюймы)20.01
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код ETIMEG017210
  • Название ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Описание Uniclass 2015Towel rails
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Наименование OmniClassTowel Bars