Опубликуйте свои продукты
K-2362-4 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
Kohler

K-2362-4 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes

The Cimarron collection combines the best of traditional and contemporary design for a versatile look that complements a range of bathroom styles. Beveled edges and simple lines enhance the uniquely shaped basin.

FEATURES

  • 4-inch center faucet holes.
  • Overflow drain.
  • Combination consists of the K-2363-4 basin and the K-2364 pedestal.
  • Coordinates with other products in the Cimarron collection.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Pedestal

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-2362-4
  • Тип продукцииSinks
  • Группа продукцииCimarron®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)34.5
  • Ширина (дюймы)18.88
  • Глубина (дюймы)22.75
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks