Опубликуйте свои продукты
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
    Kohler

    K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce

    Inspired by elegant architecture and crown molding, this Memoirs lighting collection pairs perfectly with the KOHLER Memoirs Faucet & Fixture collections and was made with the quality you can expect from KOHLER Co.

    FEATURES

    • A perfect compliment to our Memoirs suite of products.
    • Frosted glass shades that perfectly diffuse the light, reducing glare in the bathroom.
    • Medium base (E26) socket, works best with type G light bulbs (sold separately).
    • Suitable for damp locations, per UL 1598.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-23689-BA04
    • Тип продукцииLighting Fixture
    • Группа продукцииMemoirs®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)9.37
    • Ширина (дюймы)33.18
    • Глубина (дюймы)7.18
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures