Опубликуйте свои продукты
K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink

    An alluring contrast of shapes defines the Inscribe Wading Pool sink. The deep, circular cast iron basin has gently sloping walls descending to a precisely squared bottom with centered drain.


    Features

    • Circular basin with sloping walls.
    • Centered drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Vessel

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 16-1/2", Height 6-1/2", Width 16-1/2"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-2388
    • Тип продукцииBathroom Sinks
    • Группа продукцииInscribe®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks