Опубликуйте свои продукты
Triko™ Quiet-Close™ elongated toilet seat
Kohler

Triko™ Quiet-Close™ elongated toilet seat

This Triko toilet seat has simple lines to complement a variety of toilet designs. Made of compression-molded wood for a substantial look and feel, the seat fits most elongated one- or two-piece toilets. Quiet-Close technology makes for a quieter bathroom environment.

Features

  • Quiet-Close™ elongated lid and seat prevents slamming
  • Compression-molded wood provides a look and feel that cannot be achieved with other seat materials
  • Color-matched plastic hinges
  • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging

Material

  • Molded wood

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-25883
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииBroadwood™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-19
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.01
  • Ширина (дюймы)14.18
  • Глубина (дюймы)19.51
Связанные
  • Основной материалФанера
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 19 17
  • Наименование OmniClassWater Closet Seats