Опубликуйте свои продукты
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
    Kohler

    K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain

    Defined by crisp lines and a clean, simple aesthetic, the Entity™ bath complements a wide range of design languages. A comfortable sloped backrest provides support as you soak and unwind. The low stepover height makes this bath easy to access and ideal for bathing young children and washing pets.

    FEATURES

    • Low stepover height allows easy entry and exit.
    • Molded lumbar support offers extra comfort while bathing.
    • Round overflow.
    • Integral apron creates a clean, finished look.
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation.
    • Bottom surface manufactured with textured appearance.

    Material

    • Acrylic.

    Installation

    • Left drain.
    • Alcove

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-26109-LA
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииEntity™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)15.75
    • Ширина (дюймы)30.25
    • Глубина (дюймы)60
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs