Опубликуйте свои продукты
Statement™ Foot ledge
Kohler

Statement™ Foot ledge

Kohler has everything you need to create an extraordinary showering space—down to the accessories. The Statement foot ledge adds comfort and convenience for shaving and washing. Angled with a rim and textured top, this sturdy foot rest secures to framing in your shower wall. Available in coordinating KOHLER finishes.

Features

  • Shaving ledge/footrest for added comfort
  • 5" x 11¾" x 3¼" (127 x 300 x 83 mm) angled half-moon ledge with rim
  • Coordinates with other products in the Statement collection
  • Lightly textured surface prevents foot slipping
  • Includes installation hardware

Material

  • Plastic construction
  • Premium metal bracket and trim

Installation

  • Wall-mount shower-only installation

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-26306
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииStatement™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-23
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.33
  • Ширина (дюймы)11.81
  • Глубина (дюймы)5.04
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties