Опубликуйте свои продукты
Statement™ Wall-mount handshower holder with supply elbow and check valve
Kohler

Statement™ Wall-mount handshower holder with supply elbow and check valve

The Statement wall-mount handshower holder with supply elbow features a low-profile, squared angle design with a built-in bracket that holds your handshower in place and pivots to adjust the angle of the shower spray. An integrated check valve prevents backflow. Coordinate this multitasking accessory with your iconic Statement handshower, showerhead, and accessories for a simplified, highly functional showering experience; also works with other handshower systems.

Features

  • For use with a handshower and hose (sold separately)
  • Includes check valve for backflow prevention
  • Handshower holder fits most handshowers
  • Coordinates with other products in the Statement collection

Material

  • Durable metal construction
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-26310
  • Тип продукцииFittings
  • Группа продукцииStatement™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-23
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.24
  • Ширина (дюймы)1.77
  • Глубина (дюймы)4.09
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61
  • Описание Uniclass 2015Pipe accessories
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings