Опубликуйте свои продукты
Statement™ 10" ceiling-mount two-function rainhead arm and flange
Kohler

Statement™ 10" ceiling-mount two-function rainhead arm and flange

KOHLER showering products offer luxurious water delivery for any custom or traditional showering environment. This 10" rainhead arm with flange provides a solid ceiling-mount for two-function rainheads. With durable brass construction and minimalist design, this shower accessory is versatile enough for any bathroom design.

Features

  • Compatible only with two-function rainheads
  • 10" (254 mm) rainhead arm

Material

  • Brass construction ensures durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • 1/2-14 NPT inlet threads
  • Outlet connections slip-fit to rainhead
  • Ceiling-mount

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-26326
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииStatement™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-23
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)12.75
  • Ширина (дюймы)4.56
  • Глубина (дюймы)2.75
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties