Опубликуйте свои продукты
K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    With its understated, straightforward design, Bryant complements both traditional and modern bathrooms. This Bryant sink is an attractive option for bathrooms with a classic, everyday appeal. Available in an array of KOHLER colors to match any bathroom decor.

    FEATURES

    • 8-inch center faucet holes.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2699-8
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииBryant®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-06-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7.62
    • Ширина (дюймы)16.5
    • Глубина (дюймы)20.12
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks