Опубликуйте свои продукты
Riff® Wall-mount bath spout
Kohler

Riff® Wall-mount bath spout

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet collection offers a contemporary twist on traditional design. The distinctive, square lines will elevate your space with a timeless feel. Offering high design paired with thoughtful functionality, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • Non-diverter spout with slip-fit connection
  • 7-13/16" (198 mm) spout reach
  • 1-1/4" (31.8 mm) max hole diameter
  • Coordinates with other products in the Riff collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Wall-mount

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-27407
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииRiff™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-28
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)3.1
    • Ширина (дюймы)3
    • Глубина (дюймы)7.8
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код ETIMEG015610
    • Название ETIMValves/taps/controls
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets