Опубликуйте свои продукты
Riff® Towel ring
Kohler

Riff® Towel ring

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet and accessory collection offers a contemporary twist on traditional design. This towel bar combines quality craftsmanship with distinctive, classic lines to elevate your space with a timeless feel. Offering high design, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • Coordinates with other products in the Riff collection
  • Includes installation hardware


Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation hardware and template included

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-27412
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииRiff™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.46
  • Ширина (дюймы)10.02
  • Глубина (дюймы)4.02
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код ETIMEG017210
  • Название ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
  • Описание Uniclass 2015Towel rings
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Наименование OmniClassTowel Bars