Опубликуйте свои продукты
K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole

    Sleek and contemporary, the Vox Rectangle trough vessel sink features a symmetrical, deep basin and rounded edges in true minimalist fashion. Countertop installation ensures this sink will stand out in your bathroom as a striking focal point.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in or vessel.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2749-1
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииVox®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7.68
    • Ширина (дюймы)20.5
    • Глубина (дюймы)35.44
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks