Опубликуйте свои продукты
K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink
K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink

    The unique geometry of Ledges creates a look that is modern and functional. Wet surface ledges flank both sides of this gently sloped basin, providing extra workspace and storage for everyday items like toothbrushes and contact lenses.

    FEATURES

    • Gently curved basin.
    • Two side ledges.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Under-mount.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2838
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииLedges®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6
    • Ширина (дюймы)16.12
    • Глубина (дюймы)22.5
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks