Опубликуйте свои продукты
K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink
Kohler

K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink

Embrace a sophisticated look with Verticyl, featuring vertical sides for a deep, geometric basin. An under-mount installation allows this sink to seamlessly integrate into your bath or powder room design.

FEATURES

  • Geometric oval basin with vertical sides.
  • Overflow drain.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
  • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Under-mount

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    L 19-1/8", H 6-3/4", W 16"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-2881
  • Тип продукцииSinks
  • Группа продукцииVerticyl®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks