Опубликуйте свои продукты
Buckley Bamboo cutting board
Buckley Bamboo cutting board
Buckley Bamboo cutting board
    Kohler

    Buckley Bamboo cutting board

    Bamboo cutting boards are frequently sought after by professional chefs for their durability, while at the same time being gentle on their knives. And because of its natural resistance to water seepage, bamboo is a favorite in the kitchen. This bamboo cutting board will make a beautiful and convenient work surface for prepping foods over select KOHLER® sinks.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-28905
    • Тип продукцииKitchen Sinks
    • Группа продукцииBuckley™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-28
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)1.16
    • Ширина (дюймы)11
    • Глубина (дюймы)17.63
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Код ETIMEC011315
    • Название ETIMKitchen sink
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks