Опубликуйте свои продукты
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink

    The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by an exuberant French block print from 1850, this intricate paisley pattern has an organic quality, showcased beautifully on the Caxton undermount sink. Pair it with the Sartorial Herringbone sink for a coordinated master bath vanity.

    Features

    • Decorated with a textural Paisley design on White background
    • Deep rectangular basin
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Undermount

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-29471-FP1
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииSartorial™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7.33
    • Ширина (дюймы)15.54
    • Глубина (дюймы)19.95
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks